superficies cerradas


Variante seleccionada
Resina celulósica antiestática 6mm, gris, similar al RAL 7035 (0.0.727.33)
Resina celulósica antiestática 6mm, gris, similar al RAL 7035
0.0.727.33
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.727.33
Protección contra ESDsi
Peso, espec. Superficiem = 8,67 kg/m2
Unidad de suministro1 pza. dimensiones aprox. del panel 2440x1220 mm
MaterialResina celulósica laminada
Colorgris, similar al RAL 7035

Descripción

El plástico que proporciona item es un material termoestable muy resistente a la abrasión y al impacto. El panel con protección ESD y con un grosor de 6 mm está laminado en color gris. Es adecuado para bancos de trabajo y maquinaria que deben configurarse con precauciones ESD.
La baja resistencia de descarga (7,5 x 105 Ω < R < 109 Ω) se aplica a todo el panel. Tanto la superficie como el núcleo de este material cuentan con protección ESD, por lo que los tableros no necesitan bandas conductoras en los bordes. El material del panel (plástico disipador electrostático) también puede utilizarse para estanterías, cuyos bordes cortados de las zonas fresadas y los orificios taladrados presentan las mismas propiedades de ESD que la superficie.
Los paneles de resina celulósica laminada son resistentes a las altas temperaturas. En la ficha técnica se indican los detalles relativos a la dilatación térmica que deben tenerse en cuenta a la hora de instalar los paneles en estructuras de bastidor.
Hay paneles de plástico de item disponibles en varios colores. Gracias a su superficie de resina de melamina sellada higiénicamente, presentan una resistencia especialmente buena a muchos productos químicos. En la ficha técnica del producto podrá encontrar una lista completa.

Importante: Los paneles fabricados en plástico deben almacenarse y transportarse en horizontal hasta su instalación. Debido a los procesos de producción utilizados, el brillo y el color de las superficies laminadas pueden diferir ligeramente del color RAL indicado.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 2040Material:  Solid plasticColour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  2070 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass XTColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1970Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  2000 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1970Width:  50 ... 970Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Width:  1000 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2920Width:  50 ... 1470Material:  Al-PE compositeColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  Al-PE compositeColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470Material:  AlMg1Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470Material:  AlMg1Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  White White
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  White White
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  Black Black

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Código arancelario
39219030