Canal para pared, tapeta


Variante seleccionada
Canal para pared, tapeta 200x20 (0.0.724.01)
Canal para pared, tapeta 200x20
0.0.724.01
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 canal para pared, tapeta 200x20
2 tornillos gota de sebo DIN 7500-M4x10 autorroscantes, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.724.01
Serieserie X
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 29 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El canal para pared, tapeta 200x20 es una cubierta para el sistema de canales para pared de item que presenta un ángulo exterior de 90° y puede atornillarse.
La tapeta se fija al lateral de dos perfiles de canal para pared X 8 70x20 K76 (0.0.722.30). Los perfiles y las tapetas de aluminio de los canales para pared encajan a ras entre sí para facilitar su limpieza.
La solución modular de canal para pared de item se integra en la pared y es ideal para su uso tanto en salas como en cabinas para máquinas. El canal para pared también es apto para uso en salas blancas. Solo sobresale 20 mm. El ángulo de 45° de la superficie del perfil del canal para pared garantiza que el polvo no se deposite en el canal y evita que se interrumpan las corrientes de aire de baja turbulencia.
El canal para pared también permite tender cables sobre perfiles verticales sin necesidad de mecanizarlos. El canal está preparado para su uso con elementos K76. Puede encajar tomas de corriente, interruptores y conexiones de red cómodamente entre dos secciones del perfil del canal para pared, lo que maximiza la flexibilidad del sistema.
El canal para pared de item es una solución de sistema modular basada en el sistema de fijación de item. Los perfiles de canal para pared de aluminio se fijan mediante el sistema de fijación, perfil base X 8 y se pueden combinar según las necesidades. Las tapetas metálicas proporcionan un cierre enrasado.
Gracias a los elementos esquineros listos para usar, puede tender los cables hasta cualquier punto de la habitación. Incluso puede cambiar de secciones verticales a horizontales y viceversa.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Bordo esterno:  Angolo
Bordo esterno:  Smusso

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76169990