Datos técnicos
Volumen de suministro
1 escuadra, fundición de Al, natural
2 insertos, zamak, zinc.
2 tuercas 8 St M8, St, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991 M8x18, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.718.23 |
---|---|
Par | M = 25 Nm |
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 101 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Los insertos se pueden montar en incrementos de 90° e invertirse. De este modo, las pestañas antigiro pueden colocarse de forma que coincidan con la alineación de la ranura del perfil. Al invertir el inserto se crea una superficie plana.
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 5 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: doppelt | |
Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
76169910