Escuadra


Variante seleccionada
Ángulo V 5 20 Zn (0.0.612.79)
Ángulo V 5 20 Zn
0.0.612.79
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Angle Bracket, die-cast zinc, RAL 9006 white aluminium
2 T-Slot Nuts 5 St M5, St, bright zinc-plated
2 Counters. Screws DIN 7991-M5x8, St, bright zinc-pl.

Características

Número de artículo0.0.612.79
Serieserie 5
Protección contra ESDNo
Pesom = 18 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Los ángulos V Zn son muy adecuados para uniones sencillas en ángulo recto. Los perfiles no precisan ningún mecanizado. Los ángulos V Zn integran una cruceta antigiro en la parte posterior, que los posiciona correctamente en la ranura del perfil.
Las crucetas antigiro sólo se encuentran en uno de los lados, de esta forma los ángulos también son adecuados para unir cualquier otro componente a perfiles.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  5Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  6Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  einfach
Baureihe:  8Material:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  Verdrehsicherung:  doppelt
Baureihe:  5Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  6Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8Material:  Sinterstahl (Sint-St)Farbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8Material:  StahlFarbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  8Material:  StahlFarbe:  grau graumit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine
Baureihe:  10Material:  StahlFarbe:  weißaluminium weißaluminiummit Verdrehsicherung:  XVerdrehsicherung:  keine

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000