Tapeta para escuadra


Variante seleccionada
Tapeta escuadra 12 120x120, negro (0.0.005.07)
Tapeta escuadra 12 120x120, negro
0.0.005.07
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.005.07
Serieserie 12
Protección contra ESDNo
Pesom = 40 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA-GF
Colornegro

Variantes

Ordenar por

Série:  5Longueur:  20largeur:  26.87Dimension extérieure:  20x20Capots de protection couleur:  noir noir
Série:  5Longueur:  20largeur:  55.15Dimension extérieure:  40x40Capots de protection couleur:  noir noir
Série:  6Longueur:  30largeur:  41Dimension extérieure:  30x30Capots de protection couleur:  noir noir
Série:  6Longueur:  30largeur:  83.5Dimension extérieure:  60x60Capots de protection couleur:  noir noir
Série:  8Longueur:  40largeur:  55.68Dimension extérieure:  40x40Capots de protection couleur:  gris gris
Série:  8Longueur:  40largeur:  55.68Dimension extérieure:  40x40Capots de protection couleur:  noir noir
Série:  8Longueur:  40largeur:  111.72Dimension extérieure:  80x80Capots de protection couleur:  gris gris
Série:  8Longueur:  40largeur:  111.72Dimension extérieure:  80x80Capots de protection couleur:  noir noir
Série:  8Longueur:  40largeur:  178Dimension extérieure:  160x80Capots de protection couleur:  gris gris
Série:  8Longueur:  40largeur:  178Dimension extérieure:  160x80Capots de protection couleur:  noir noir
Série:  12Longueur:  60largeur:  83.2Dimension extérieure:  60x60Capots de protection couleur:  noir noir
Série:  12Longueur:  60largeur:  168.8Dimension extérieure:  120x120Capots de protection couleur:  noir noir

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
39269097