Perfil 8 24x20 D30
* Información obligatoria
 Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.720.44 | 
|---|---|
| Serie | serie 8 | 
| Protección contra ESD | si | 
| Sección transversal | A = 2.12 cm2 | 
| Momento de inercia, torsional | It = 0.08 cm4 | 
| Momento de inercia, eje x | Ix = 1.31 cm4 | 
| Momento de inercia, eje y | Iy = 0.7 cm4 | 
| Peso | m = 0.572 kg/m | 
| Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm | 
| Material | Al, anodizado | 
| Color | natural | 
| Momento resistente, eje x | Wx = 1.09 cm3 | 
| Momento resistente, eje y | Wy = 0.73 cm3 | 
Descripción
Sin embargo, gracias al bajo coeficiente de fricción que presenta, las mercancías transportadas también pueden guiarse directamente a lo largo del perfil de aluminio anodizado, sin necesidad de instalar ningún perfil de deslizamiento adicional.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | 
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
 Largo necesario
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
 eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
eCl@ss 11.0
 23360101
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
UNSPSC 9.0
 30102306
UNSPSC 7.0
 30102306
Código arancelario
 76042100
Perfil 8 24x20 D30
* Información obligatoria