Datos técnicos
Volumen de suministro
1 tapeta de pieza única 8 24x20 D30 ESD, PA
1 tornillo avellanado DIN 7991 M4x12, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.722.62 | 
|---|---|
| Serie | serie 8 | 
| Protección contra ESD | si | 
| Peso | m = 3 g | 
| Unidad de suministro | 1 kit | 
| Color | negro, similar al RAL 9005 | 
Descripción
El perfil 8 24x20 D30 puede equiparse con diversos perfiles de deslizamiento para que las mercancías puedan desplazarse con suavidad y seguridad. La tapeta 8 24x20 D30 ESD es compatible con todos los diseños.
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
 eCl@ss 8.0
 23369290
eCl@ss 11.0
 23360292
eCl@ss 4.0
 22041441
eCl@ss 4.1
 22041441
eCl@ss 5.1
 37070517
eCl@ss 5.0
 37070517
UNSPSC 9.0
 31141501
eCl@ss 6.0.1
 23369290
UNSPSC 7.0
 31141501
eCl@ss 7.1
 23369290
Código arancelario
 39235090