Suspensor de seguridad
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 suspensores de seguridad St, zinc.
2 ganchos, St, zinc.
2 escuadras, St, zinc.
8 tuercas 6 St M6
4 tuercas V 8 St M8
8 tornillos de seguridad M6x12, St, inox.
4 tornillos de seguridad M8x16, St, inox.
Notas sobre el uso e instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.627.78 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 912 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Panels consisting of Profile 6 (Safety Hanger 8/6) or Profile 8 (Safety Hanger 8/8) frames can be fitted to Stand Profiles 8 by a single fitter working alone: slot in at the bottom, tilt into place at the top and then fasten with the security bolt. Simple and efficient!
One Safety Hanger set is required for each profile frame that is being hung.
The tamper-proof pin hex button head screws surpass Machinery Directive requirements: a special Key (0.0.627.48) is used to fit the Hangers, which prevents unauthorised access to hazard areas.
The major advantage of the Safety Hangers is their steel design, which is break-proof even in crash scenarios. Just one reason why item can be trusted when it comes to safety.
Variantes
Ordenar por
| Second line: 8 | |
| Second line: 6 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024190
Suspensor de seguridad
* Información obligatoria