Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.732.03 | 
|---|---|
| Serie | Sistemas de transporte | 
| Protección contra ESD | si | 
| Peso | m = 59 g | 
| Unidad de suministro | 1 pza. | 
| Material | St, inoxidable | 
Descripción
El perfil 8 24x20 D30 (0.0.719.20) se instala a la altura deseada como guía lateral.
Indicaciones de montaje
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
 eCl@ss 11.0
 36120492
eCl@ss 6.0.1
 36120490
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 4.1
 36121505
UNSPSC 9.0
 24101709
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
UNSPSC 7.0
 24101709
eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
Código arancelario
 73269098