Datos técnicos
Volumen de suministro
1 soporte de barandilla 8 D8 parte superior
1 soporte de barandilla 8 D8 parte inferior
1 tornillo Allen DIN 912 M6x22
1 arandela
1 tuerca V 8 St M6
Características
| Número de artículo | 0.0.718.49 | 
|---|---|
| Par | M = 10 Nm | 
| Serie | serie 8 | 
| Protección contra ESD | si | 
| Peso | m = 55 g | 
| Unidad de suministro | 1 kit | 
| Estado en la entrega | Premontado | 
Descripción
Gracias al mecanismo de sujeción de los soportes de barandilla, estos pueden orientarse para adaptarse al escenario de instalación. El amplio rango de giro permite adaptar la distancia, la altura y la posición de la guía lateral según los requisitos específicos.
Indicaciones de montaje
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
 eCl@ss 11.0
 36120492
eCl@ss 6.0.1
 36120490
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 4.1
 36121505
UNSPSC 9.0
 24101709
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
UNSPSC 7.0
 24101709
eCl@ss 8.0
 23360101
eCl@ss 7.1
 23360101
Código arancelario
 76169990