Kit placa unión 8
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Placa unión, St, zinc.
3 tornillos avellanados DIN 7991 M8x16, St, zinc.
3 tuercas V 8 St M8, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.707.98 |
|---|---|
| Par | M = 25 Nm |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 139 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Gracias a su luz máxima, esta placa de unión con pletina puede utilizarse como medio adicional para compensar cargas de momento en puntos de conexión de carros de transporte, estanterías y bases para máquinas.
Las placas de unión se fijan desde el exterior para reforzar las conexiones existentes, no requieren ningún mecanizado adicional y se atornillan a las ranuras de la serie 8. Los orificios avellanados dan lugar a una superficie plana, sin riesgos de lesiones provocadas por cabezas de tornillos salientes.
Nota: Los kits de placas de unión de item no están diseñados como sustitutos de los kits de fijación con tornillos.
Variantes
Ordenar por
| Tipo de conexión: Universal | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Tipo de conexión: Universal | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 40 mm | |
| Tipo de conexión: En ángulo recto | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: Forma en T | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: En ángulo recto | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: En ángulo recto | Forma: | Paso: ✓ | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: Forma en T | Forma: | Paso: ✓ | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: Forma en T | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 120 mm | |
| Tipo de conexión: Cruzada | Forma: | Paso: X | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 200 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098