Kit placa unión 8


Variante seleccionada
Kit placa unión 8 40 120x120 -180° T (0.0.708.00)
Kit placa unión 8 40 120x120 -180° T
0.0.708.00
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Placa unión, St, zinc.
5 tornillos avellanados DIN 7991 M8x16, St, zinc.
1 tuerca perfil V 8 St 2xM8-73, St, zinc.
3 tuercas V 8 St M8, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.708.00
ParM = 25 Nm
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 246 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de placas de unión 8 40 120x120 -180° T proporciona rigidez adicional para la unión de perfiles en ángulo recto en un marco. Esta robusta placa de acero en forma de T se coloca desde el exterior en las ranuras de la serie 8 de los perfiles.
El kit de placas de unión puede utilizarse como medio adicional para compensar cargas de momento en puntos de conexión de carros de transporte, estanterías y bases para máquinas.
Las placas de unión de item refuerzan los marcos de perfiles y aumentan la rigidez de las construcciones de marcos. Gracias a un uso eficiente de materiales, son ideales para la construcción ligera y para su inclusión en sistemas ya existentes.
Las placas de unión se fijan desde el exterior para reforzar las conexiones existentes, no requieren ningún mecanizado adicional y se atornillan a las ranuras de la serie 8. Los orificios avellanados dan lugar a una superficie plana, sin riesgos de lesiones provocadas por cabezas de tornillos salientes.
Nota: Los kits de placas de unión de item no están diseñados como sustitutos de los kits de fijación con tornillos.

Variantes

Ordenar por

Verbindungsart:  UniversalKontur:  Rechteckig RechteckigDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mm
Verbindungsart:  UniversalKontur:  Rechteckig RechteckigDurchlass:  XMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mm
Verbindungsart:  RechtwinkeligKontur:  L-Form L-FormDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  T-förmigKontur:  T-Form T-FormDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  RechtwinkeligKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  RechtwinkeligKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  Maß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  T-förmigKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  Maß X:  200 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  T-förmigKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  XMaß X:  200 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  KreuzendKontur:  Quadratisch QuadratischDurchlass:  XMaß X:  200 mmMaß Y:  200 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098