Rejilla de ventilación 8


Variante seleccionada
Rejilla de ventilación 8 80 1200x320 (0.0.722.44)
Rejilla de ventilación 8 80 1200x320
0.0.722.44
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 panel de rejilla de ventilación 1200x320, inoxidable
1 panel de rejilla de ventilación con panel deslizante 1200x320, inoxidable
8 casquillos roscados M4 72 mm
16 tornillos avellanados ISO 10642-M4x10, inoxidable

Características

Número de artículo0.0.722.44
Serieserie X
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 9 kg
Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregano montado

Descripción

La rejilla de ventilación 8 80 1200x320 está fabricada en acero inoxidable y proporciona un medio sencillo de controlar la presión del aire en una sala. El flujo de aire a través de la rejilla de ventilación se regula manualmente mediante un panel deslizante.
La rejilla de ventilación queda enrasada cuando se instala en una pared de 80 mm de profundidad. Gracias a su gran anchura máxima de ranura, es fácil de limpiar. La rejilla de ventilación también se puede extraer y desmontar para una limpieza a fondo.
La rejilla de ventilación se ha desarrollado de acuerdo con las estipulaciones de la norma DIN EN ISO 14644, las guías GMP y la EHEDG.
En las salas blancas se suele desear una sobrepresión de unos 15 Pa para evitar la entrada de contaminantes por las corrientes de aire. Para garantizar el control de la presión interna, es aconsejable utilizar una rejilla de ventilación por cada unidad de filtrado (0.0.712.75 y 0.0.716.42).
Un panel deslizante puede ajustarse de forma continua con un destornillador para controlar el caudal de aire. Cuando está completamente abierta, la abertura de ventilación libre tiene un tamaño de 0,1 m2.

Indicaciones de montaje

Las rejillas de ventilación se fijan a un marco de perfil preexistente utilizando el sistema de fijación, perfil base X 8 (0.0.716.23) y el sistema de fijación, listón angular X 8 (0.0.716.25). El marco puede fabricarse con perfiles de la serie X 8 o la serie 8.
Esta solución, que encaja a ras con los paneles de ambos lados, es fácil de limpiar y ayuda a evitar lesiones.

Variantes

Ordenar por

Maß X:  40 mm
Maß X:  80 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
Código arancelario
73269098