Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.472.31 |
---|---|
Diamètre | d = 14 mm |
Propriété | inox |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 1,21 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | Acier, X 46 Cr 13, trempé, rectifié |
Description
Variantes
Tri par
Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier (avec revêtement anticorrosion) | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier (avec revêtement anticorrosion) | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84831095