Bac à pièces


Variante sélectionnée
Bac 80x40, noir (0.0.432.73)
Bac 80x40, noir
0.0.432.73
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Fenêtre, PC, transparente/noire
1 Etiquette

Propriétés

Référence0.0.432.73
LignePostes de travail
Ligneligne 12
LigneLigne 5
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 152 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GF
Couleurnoir

Description

Les bacs de différentes largeurs (80, 120 et 160 mm) et de différentes hauteurs (40 et 80 mm) facilitent le stockage et l’approvisionnement des petites pièces aux postes de travail.
Les bacs gerbables sont répartis sur deux zones. Le conteneur de stockage est prolongé par un plan de tri intégré à l’avant, sur lequel les petites pièces sont préparées correctement en passant par une jonction biseautée.
Les supports bacs fixent les bacs sur les profilés équipés de la rainure modulaire 8. L’angle par rapport au profilé est variable par incréments de 15° en vue de séquences de mouvements naturelles.
Les bacs s’accrochent selon une grille modulaire de 15° dans le support bac sur des profilés ou sur d’autres composants (⌀ 7 mm pour M6). On obtient ainsi une utilisation optimale de l’espace de travail et un changement rapide des petites pièces fournies.
Support d’étiquette amovible. Rotation 180° possible (face noire vers l’avant).

Variantes

Tri par

Bac à pièces:  80x40Sécurité ESD:  Longueur de l'arête X:  80Longueur de l'arête Y:  40
Bac à pièces:  80x40Sécurité ESD:  XLongueur de l'arête X:  80Longueur de l'arête Y:  40
Bac à pièces:  120x40Sécurité ESD:  Longueur de l'arête X:  120Longueur de l'arête Y:  40
Bac à pièces:  120x40Sécurité ESD:  XLongueur de l'arête X:  120Longueur de l'arête Y:  40
Bac à pièces:  160x80Sécurité ESD:  Longueur de l'arête X:  160Longueur de l'arête Y:  80
Bac à pièces:  160x80Sécurité ESD:  XLongueur de l'arête X:  160Longueur de l'arête Y:  80

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097