item divider Motix
Capot de protection pour alésages

Capot de protection pour alésages


Voir toutes les 13 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.437.89
Ligne Ligne 5
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids/100 p = 8 g/100
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA

Description

Bouchons pour obturer les perçages de ⌀ 4,3 mm, ⌀ 5,5 mm et ⌀ 7 mm.

Variantes

Tri par

Line:  5 Diameter:  ø 8 mm Design:  Flat Colour:  Black Black Thickness:  2
Line:  5 Diameter:  ø 8 mm Design:  Flat Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) Thickness:  2
Line:  6 Diameter:  ø 10 mm Design:  Flat Colour:  Black Black Thickness:  2
Line:  6 Diameter:  ø 10 mm Design:  Flat Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) Thickness:  2
Line:  6 Diameter:  ø 10 mm Design:  Angled Colour:  Black Black Thickness:  1.5
Line:  6 Diameter:  ø 10 mm Design:  Angled Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) Thickness:  1.5
Line:  6 Diameter:  ø 15 mm Design:  Flat Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) Thickness:  2
Line:  8 Diameter:  ø 13 mm Design:  Flat Colour:  Black Black Thickness:  2
Line:  8 Diameter:  ø 13 mm Design:  Flat Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) Thickness:  2
Line:  8 Diameter:  ø 13 mm Design:  Angled Colour:  Black Black Thickness:  2
Line:  8 Diameter:  ø 13 mm Design:  Angled Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) Thickness:  2
Line:  8 Diameter:  ø 13 mm Design:  Rounded Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) Thickness:  2
Line:  8 Diameter:  ø 20 mm Design:  Flat Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey) Thickness:  2

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39235090