Capot de protection pour alésages


Variante sélectionnée
Embout 8 D20 NO, gris semblable RAL 7042 (0.0.492.43)
Embout 8 D20 NO, gris semblable RAL 7042
0.0.492.43
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.492.43
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 1 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GF
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

L’embout 8 D20 NO obture le trou de montage D20 dans une rainure fermée, nécessaire pour serrer un connecteur automatique 8 NO ou un connecteur automatique 8 S.
L’embout affleure la surface du profilé.

Variantes

Tri par

Line:  5Hole diameter:  ø 4,3 mmDiameter:  ø 8 mmDesign:  FlatColour:  Black Black
Line:  5Hole diameter:  ø 4,3 mmDiameter:  ø 8 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  6Hole diameter:  ø 5,5 mmDiameter:  ø 10 mmDesign:  FlatColour:  Black Black
Line:  6Hole diameter:  ø 5,5 mmDiameter:  ø 10 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  6Hole diameter:  ø 5,5 mmDiameter:  ø 10 mmDesign:  AngledColour:  Black Black
Line:  6Hole diameter:  ø 5,5 mmDiameter:  ø 10 mmDesign:  AngledColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  6Hole diameter:  ø 11 mmDiameter:  ø 15 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  8Hole diameter:  ø 7 mmDiameter:  ø 13 mmDesign:  FlatColour:  Black Black
Line:  8Hole diameter:  ø 7 mmDiameter:  ø 13 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  8Hole diameter:  ø 7 mmDiameter:  ø 13 mmDesign:  AngledColour:  Black Black
Line:  8Hole diameter:  ø 7 mmDiameter:  ø 13 mmDesign:  AngledColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  8Hole diameter:  ø 7 mmDiameter:  ø 13 mmDesign:  RoundedColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  8Hole diameter:  ø 15 mmDiameter:  ø 20 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  8Hole diameter:  ø 20 mmDiameter:  ø 20 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39174000