Données techniques
Étendue de la livraison
1 chariot D37-32, PA- ESD, noir semblable RAL9005
Propriétés
| Référence | 0.0.715.67 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 129,5 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| Capacité de charge maximale | F = 50 N |
Description
Deux galets à friction réduite et quatre roulettes verticales pour le soutien latéral assurent un fonctionnement régulier même sous charge et avec une répartition asymétrique du poids. Une butée d’angle d’oscillation ou une butée d’angle d’inclinaison limite les mouvements de balancement à 15°.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Numéro du tarif douanier
84798997