Support universel


Variante sélectionnée
Collier universel 6, noir (0.0.713.26)
Collier universel 6, noir
0.0.713.26
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.713.26
Ligneligne 6
Avec protection ESDNon
Poidsp = 3 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GF
Couleurnoir

Description

Le collier universel 6 assure la fixation simple des câbles sur des structures en profilés à rainure 6.
A l’aide d’attaches de câble, on fixe câbles et tuyaux dans le sens longitudinal ou transversal par rapport à la rainure.

Instructions de montage

Le collier universel 6 est inséré directement dans la rainure de profilé sans éléments de fixation supplémentaires et y est verrouillé par une rotation sur 90°. L’utilisation d’une clé ouverte est recommandée à cet effet.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  -Winkellage:  0°...360°Klettband:  XSchnellmontage:  XFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  0° / 90°Klettband:  Schnellmontage:  Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8Winkellage:  Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  grau grau
Baureihe:  LPSWinkellage:  0° / 90°Klettband:  XSchnellmontage:  Farbe:  grau grau

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097