Colonnes de table 6 E 230V

0.0.718.72


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.
Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

6 colonnes, Al anodisé naturel, avec câble d’alimentation 2 m
2 unités de commande avec câble secteur 5 m
1 câble de synchronisation 4 m
1 interrupteur de table, 3 positions en mémoire, affichage numérique de la hauteur, avec câble d’alimentation 2 m

Propriétés

Référence0.0.718.72
LignePostes de travail
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 52,103 kg
Température ambiante (de service)-5 °C ... +40 °C
Tension d’alimentationTension d’alimentation = 230V~ 50/60 Hz
Unité de livraison1 kit
Vitesse de déplacement maximaleVmax = 25 mm/s
Course max.Hmax = 410 mm
Capacité de charge maximaleF = 6000 N
CoupleM = 140 Nm
Convient aux salles blanches.Oui

Description

Les colonnes de table 6 E 230V assurent le réglage électrique de la hauteur des tables de travail. Les six colonnes réglables puissantes constituent la base des postes de travail individuels.
Les colonnes de table réglables en hauteur assurent une position de travail ergonomique pour des utilisateurs de différentes tailles, ainsi qu’un changement facile entre le travail assis et debout.
La mise en œuvre de six colonnes de table à déplacement électrique synchrone permet de réaliser des îlots de production ou des cellules en U.
L’interrupteur de table à affichage numérique de la hauteur facilite le réglage précis de la hauteur de travail. La fonction de mémoire permet de sauvegarder trois positions dans l’unité de commande et de les rappeler automatiquement en appuyant sur un bouton.
Grâce aux arceaux de piètement 8 (0.0.676.18) deux colonnes de table item suffisent pour configurer l’ensemble au sol d’un poste de travail réglable en hauteur.
Le jeu d’arceaux de piètement bilatéral 8 (0.0.676.19) permet d’utiliser deux plans de travail opposés sur un seul jeu de colonnes de table.
Les supports de plan de travail 8 520x100 (0.0.676.17) servent à fixer le plan de travail aux deux colonnes de table item d’un poste de travail. Les supports stables servent aussi à fixer des profilés 8 sous forme de renfort pour rigidifier le plan de travail.
Dans le cas d’un nombre impair de colonnes de table, le support de plan de travail 8 520x100 (0.0.703.60) est disponible à l’unité.

Instructions de montage

Les taraudages M10 dans les plaques de base servent à recevoir différents types de pieds réglables.
Les taraudages M6 dans les plaques de connexion permettent de fixer des profilés 8 160x60 4N E au moyen des fixations automatiques 8.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84289090