Profilé en U
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.005.27 |
|---|---|
| Ligne | ligne 12 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 51 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
| Matériaux | PP |
| Couleur | naturel |
Description
Comme profilé de recouvrement pour cacher les rainures et empêcher la poussière de pénétrer.
Comme profilé de maintien pour les remplissages.
L’utilisation des profilés caches en U de couleurs permet non seulement de boucher les rainures mais aussi d’ajouter une touche de couleur à la strucutre en profilé.
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 1,5-2 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 2-3,5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 5010 (niebieski goryczki) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 5010 (niebieski goryczki) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 1018 (żółty cynkowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 1018 (żółty cynkowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 6016 (zielony turkusowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 6016 (zielony turkusowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: RAL 3003 (czerwony rubinowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: RAL 3003 (czerwony rubinowy) | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 4-8 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Kolor: biały, przezroczysty | Obszar grubości płyty: 6-9,5 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169050
Profilé en U
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire


k. czarny



biały, przezroczysty

RAL 7042 (kolor szary jasny)
















RAL 5010 (niebieski goryczki)

RAL 1018 (żółty cynkowy)

RAL 6016 (zielony turkusowy)

RAL 3003 (czerwony rubinowy)