Profilé en U


Variante sélectionnée
Profilé en U 12, naturel (0.0.005.27)
Profilé en U 12, naturel
0.0.005.27
Voir tous
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.005.27
Ligneligne 12
Avec protection ESDNon
Poidsp = 51 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 2000 mm
MatériauxPP
Couleurnaturel

Description

Profilé en plastique flexible pour deux applications différentes :
Comme profilé de recouvrement pour cacher les rainures et empêcher la poussière de pénétrer.
Comme profilé de maintien pour les remplissages.
L’utilisation des profilés caches en U de couleurs permet non seulement de boucher les rainures mais aussi d’ajouter une touche de couleur à la strucutre en profilé.
Several colour options
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.

Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.

Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.

Instructions de montage

Lorsqu’il est mis en place avec la face fermée tournée vers le haut, le profilé en U protège la rainure de la saleté.

Variantes

Tri par

Seria:  5Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  1,5-2 mm
Seria:  5Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  1,5-2 mm
Seria:  5Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  1,5-2 mm
Seria:  5Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  1,5-2 mm
Seria:  5Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  biały, przezroczysty biały, przezroczystyObszar grubości płyty:  1,5-2 mm
Seria:  5Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  biały, przezroczysty biały, przezroczystyObszar grubości płyty:  1,5-2 mm
Seria:  5Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)Obszar grubości płyty:  1,5-2 mm
Seria:  5Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)Obszar grubości płyty:  1,5-2 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  2-3,5 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  2-3,5 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  2-3,5 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  2-3,5 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  biały, przezroczysty biały, przezroczystyObszar grubości płyty:  2-3,5 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  biały, przezroczysty biały, przezroczystyObszar grubości płyty:  2-3,5 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)Obszar grubości płyty:  2-3,5 mm
Seria:  6Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)Obszar grubości płyty:  2-3,5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  biały, przezroczysty biały, przezroczystyObszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  biały, przezroczysty biały, przezroczystyObszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)Obszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)Obszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  RAL 5010 (niebieski goryczki) RAL 5010 (niebieski goryczki)Obszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  RAL 5010 (niebieski goryczki) RAL 5010 (niebieski goryczki)Obszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  RAL 1018 (żółty cynkowy) RAL 1018 (żółty cynkowy)Obszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  RAL 1018 (żółty cynkowy) RAL 1018 (żółty cynkowy)Obszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  RAL 6016 (zielony turkusowy) RAL 6016 (zielony turkusowy)Obszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  RAL 6016 (zielony turkusowy) RAL 6016 (zielony turkusowy)Obszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  RAL 3003 (czerwony rubinowy) RAL 3003 (czerwony rubinowy)Obszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  8Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  RAL 3003 (czerwony rubinowy) RAL 3003 (czerwony rubinowy)Obszar grubości płyty:  4-5 mm
Seria:  10Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  4-8 mm
Seria:  10Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  4-8 mm
Seria:  10Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  biały, przezroczysty biały, przezroczystyObszar grubości płyty:  4-8 mm
Seria:  10Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  biały, przezroczysty biały, przezroczystyObszar grubości płyty:  4-8 mm
Seria:  12Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  6-9,5 mm
Seria:  12Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  k. czarny k. czarnyObszar grubości płyty:  6-9,5 mm
Seria:  12Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2000Kolor:  biały, przezroczysty biały, przezroczystyObszar grubości płyty:  6-9,5 mm
Seria:  12Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Kolor:  biały, przezroczysty biały, przezroczystyObszar grubości płyty:  6-9,5 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169050