item divider Motix
Câble codeur

Câble codeur


Voir toutes les 16 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.704.77
Propriété vert
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,82 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

L’accord parfait entre le moteur et l’unité de commande passe par deux câbles séparés afin d’exclure les interférences. Le câble de puissance orange transfère l’énergie au moteur alors que le câble codeur vert est réservé à la transmission des données. Différents connecteurs et le codage couleur permettent de bien distinguer les différents types de câble sur place et empêchent les erreurs de branchement.

Variantes

Tri par

Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 Codeur:  Résolveur Longueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 Codeur:  Résolveur Longueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 Codeur:  Codeur absolu Longueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 Codeur:  Codeur absolu Longueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 Codeur:  Résolveur Longueur de câble:  15 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 Codeur:  Résolveur Longueur de câble:  20 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 Codeur:  Résolveur Longueur de câble:  25 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 Codeur:  Codeur absolu Longueur de câble:  15 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 Codeur:  Codeur absolu Longueur de câble:  20 m
Type d’unité de commande:  C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 Codeur:  Codeur absolu Longueur de câble:  25 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/C Codeur:  Résolveur Longueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/C Codeur:  Résolveur Longueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/C Codeur:  Résolveur Longueur de câble:  15 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/C Codeur:  Codeur absolu Longueur de câble:  5 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/C Codeur:  Codeur absolu Longueur de câble:  10 m
Type d’unité de commande:  BL 1-04/C Codeur:  Codeur absolu Longueur de câble:  15 m

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Numéro du tarif douanier
85444290