Câble codeur
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Leitungslänge 15 m
Propriétés
Référence | 0.0.704.73 |
---|---|
Propriété | vert |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,82 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 20 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Resolver | Cable length: 25 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 20 m | |
Controller type: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 25 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 5 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 10 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Resolver | Cable length: 15 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 5 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 10 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Encoder system: Absolute encoders | Cable length: 15 m |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Numéro du tarif douanier
85444290
Câble codeur
Sur demande