Butée de porte 8
Données techniques
Étendue de la livraison
2 butées de porte, PA-GF, noires
4 vis Chc M4x12, acier zingué
4 écrous 8 St M4, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.486.72 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 76 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
La butée de porte est conçue pour des portes de 40 mm d’épaisseur et possède un chanfrein d’entrée. Lors de la conception de la porte, tenir compte de l’épaisseur (4,5 mm) de la butée.
Celle-ci est équipée de 2 inserts en élastomère pour amortir le contact entre la porte et la butée.
Variantes
Tri par
| Material: Plastic (PA-GF) | Depth: 42 | Height: 20 | Thickness: 4.5 | ESD-safe: X | |
| Material: Die-cast zinc | Depth: 41.5 | Height: 16 | Thickness: 3.5 | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
39269097