Joint à abaissement 24


Variante sélectionnée
Joint à abaissement 24x1085 (0.0.711.50)
Joint à abaissement 24x1085
0.0.711.50
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 joint à abaissement 24x1085, Al, silicone
1 ruban adhésif 19x1085, surface adhésive bilatérale, adhésif acrylique

Propriétés

Référence0.0.711.50
Avec protection ESDNon
Poidsp = 649 g
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonprémonté

Description

Le joint à abaissement comble l’interstice entre la porte et le sol. A l’ouverture et à la fermeture, le joint monte et descend automatiquement de jusqu’à 15 mm. La fixation sur la porte est réalisée par un ruban adhésif.
La course peut être régulée à l’aide de la goupille de déclenchement par une douille hexagonale avec SW3.
Le système de porte de passage d’item est basé sur des composants coordonnés créés pour des solutions de porte hautement fonctionnelles. Les composants sont disponibles individuellement, mais aussi sous forme de solution de porte standard ou configurable.
La porte terminée peut être combinée avec des cadres extérieurs en profilés 8 (standards et légers). De plus, elle peut s’ouvrir dans les deux sens et dispose d’un joint périphérique.

Instructions de montage

Le joint à abaissement peut être raccourci du côté sans goupille de déclenchement. Afin de ne pas endommager le mécanisme, il convient de choisir et ensuite découper la version (835 mm, 960 mm ou 1085 mm) adaptée à la largeur de porte.

Variantes

Tri par

Length:  835 mm
Length:  960 mm
Length:  1085 mm

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
31181509
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31181509
Numéro du tarif douanier
39269097