Ecrou masse
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Ecrou 5 St M5, inox
Vis sans tête M5x20-DIN 916, acier inox
Ecrou hexagonal M5-DIN 934, acier inox
Anneau élastique DIN 127-5, acier inox
Rondelle ISO 7089 - 5 - 200 HV - A2, inox
Ecrou à billes M5-DIN 6923, acier inox
Propriétés
Référence | 0.3.001.80 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 8 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple | M = 3,5 Nm |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Serie: 5 | |
Serie: 6 | |
Serie: 8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
UNSPSC 7.0
39121409
eCl@ss 6.0.1
27130803
Numéro du tarif douanier
73269098
Ecrou masse
Sur demande