Système d’entourage, joint butoir X 8 40
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.716.27 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 270 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
| Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Le profilé en aluminium s’enclenche dans le système d’entourage, profilé de base X 8, (0.0.716.23).
Le système d’entourage peut être combiné avec différents remplissages et les lignes X ou XMS. Il n’est pas nécessaire d’encocher les profilés ou les panneaux.
Note : pour faciliter le montage, les profilés aluminium pour la fixation de panneaux doivent être commandés 0,5 mm plus courts que la dimension de coupe calculée.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Obszar grubości płyty: 3 mm | Ścianka: pojedyncza | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Obszar grubości płyty: 3 mm | Ścianka: pojedyncza | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | Ścianka: pojedyncza | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | Ścianka: pojedyncza | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Obszar grubości płyty: 6-7 mm | Ścianka: pojedyncza | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Obszar grubości płyty: 6-7 mm | Ścianka: pojedyncza | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | Ścianka: podwójna | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | Ścianka: podwójna |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100
Système d’entourage, joint butoir X 8 40
* Indication obligatoire