Système d’entourage, profilé cache 8 120
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.721.23 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 673 g/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
Description
Sur la version unilatérale, le canal d’allège, profilé cache 8 120 sert de cache à la face arrière. L’ouverture entre les profilés de canal d’allège est fermée par le profilé cache 76 Al (0.0.663.40) sur la face frontale.
Les profilés de canal d’allège sont disponibles avec une arête extérieure rectangulaire ou avec une face extérieure chanfreiné à 45°. Dans une salle blanche on utilise la variante chanfreinée comme canal d’allège horizontal. La variante rectangulaire convient à un tracé vertical.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100