Rail de guidage z


Variante sélectionnée
Rail de guidage 6 36x26-47, naturel (0.0.719.29)
Rail de guidage 6 36x26-47, naturel
0.0.719.29
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.719.29
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 4,9 cm2
Inertie, polaireIt = 6,5 cm4
Inertie, x-axeIx = 6,08 cm4
Inertie, y-axeIy = 10,96 cm4
Poidsp = 1,23 kg/m
Unité de livraison1 unité de 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
force d’extraction de rainure admissibleF = 500 N
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 3,44 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 5,09 cm3

Description

Le rail de guidage 6 36x26-47 utilise le creux dans le fond des conteneurs R-KLT selon la recommandation VDA 4500 pour les guider en toute sécurité. Le rail de guidage peut être mis en œuvre au lieu d’une lisse, séparément ou avec un convoyeur à galets.
Le guidage de conteneur est fixé à la structure à l’aide des convoyeur à galets St logements D30 (0.0.642.47). Avec deux niveaux d’installation du rail de guidage, on peut réaliser différents espaces entre le convoyeur à galets et les conteneurs. Il est possible de fixer des capteurs ou d’autres équipements à la rainure 8.
L’embout 36x26-47 ESD (0.0.719.33) facilite l’insertion des conteneurs R-KLT.
Avec le rail de guidage 6 36x26-47, les convoyeurs à galets peuvent se passer d’un guidage latéral. Une installation peut donc servir à des conteneurs R-KLT de différentes largeurs, sans transformation du bâti. Un tapis de convoyeur à galets équipé de rails de guidage mis en place correctement permet par exemple de transporter deux conteneurs R-KLT d’une largeur de 300 mm ou un conteneur R-KLT d’une largeur de 600 mm sur le même convoyeur.
Le rail de guidage 6 36x26-47 peut être installé avec le convoyeur à galets St logement D30 (0.0.642.47) à deux hauteurs différentes.. Dans la position inférieure, un conteneur petites charges R-KLT, pourvu d’un creux dans le fond à gradins, est guidé latéralement, et le fond repose sur un convoyeur à galets.
Dans la position supérieure, un conteneur R-KLT repose sur le rail de guidage et ne touche pas le convoyeur à galets. En vue de l’approvisionnement, le conteneur peut donc être maintenu solidement et en douceur avant d’être poussé de la zone de pose sur un convoyeur à galets. 

Variantes

Tri par

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  No sidesMaterial:  Al, anodized
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Model:  No sidesMaterial:  Al, anodized
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  No sidesMaterial:  Al, anodized
Line:  LPSDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  No sidesMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  LPSDelivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  No sidesMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  LPSDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  No sidesMaterial:  Plastic (ABS)
Line:  LPSDelivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  No sidesMaterial:  Plastic (ABS)
Line:  LPSDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)
Line:  LPSDelivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
76042100