Crochet D30-36


Variante sélectionnée
Crochet D30-36 pivotant ESD, noir semblable RAL 9005 (0.0.702.01)
Crochet D30-36 pivotant ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.702.01
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Support universel D30/D6-3, POM, noir
1 Crochet plastique, POM ESD, noir

Propriétés

Référence0.0.702.01
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 3 g
Unité de livraison1 pce
Etat de livraisonprémonté
Couleurnoir semblable RAL 9005

Description

Toujours bien en vue ! L’attache cadre pancarte D30 pivotante et le crochet D30-36 pivotant permettent de fixer des cadres pancartes d’item sur un tube profilé D30, également en version à protection ESD.
L’attache cadre pancarte D30 pivotante trouve sa place n’importe où sur le cadre pancarte. Ensuite, le cadre est clipsé sur un cran de profilé. Il est ainsi possible d’installer des pancartes entre ou sur des tubes profilés. La liaison pivotante permet également un agencement en diagonale.
Le crochet D30-36 sert à la fixation suspendue sous un tube profilé avec le crochet de suspension de pancarte (0.0.700.75) et la chaîne 1,8x12 (0.0.701.38).
Note : Les attaches cadre pancarte D30 sont à utiliser par paires.

Variantes

Tri par

Farbe:  grau grauESD-sicher:  X
Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
39269097