Barre d’attelage D25
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Barre d’attelage D25-650, acier zingué
1 Tampon de butée M8 D30x30, NBR
1 Attaches à ressort D30, acier inox
Propriétés
| Référence | 0.0.664.13 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 8,5 kg |
| Force adm. | Fadm. = 6 000 N |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Etat de livraison | prémonté |
| Matériaux | Acier zingué |
| Capacité de charge maximale | M = 6000 kg |
Description
Il existe deux versions de la barre d’attelage, avec des fonctions de sécurité et des accessoires utiles. La barre d’attelage D25-686 rabattable automatiquement est particulièrement ergonomique et soulage le dos. Ici, un ressort solide pousse la chape en permanence vers le haut, ce qui offre deux avantages. Pour atteler ou dételer la barre, il suffit d’appuyer avec le pied. Il n’est pas nécessaire de se pencher et de procéder à la fixation. A l’état dételé, la barre remonte automatiquement et libère l’espace de travail.
Pour un fonctionnement en toute sécurité, un tampon fourni en série sur les deux modèles empêche la barre d’endommager le chariot lorsqu’elle se rabat. Deux attaches à ressort maintiennent la barre d’attelage en place.
La barre d’attelage blocage 38 permet en plus de bloquer la barre avec un verrou pour éviter qu’elle ne descende par inadvertance. La barre d’attelage butée 32 en option évite que la chape ne tombe par terre ou qu’on la pousse trop loin avec le pied. Un tampon élastique amortit le mouvement de la barre au bon moment.
Avec la version de la barre d’attelage D25-686 qui ne se rabat pas automatiquement, le mandrin de l’attelage s’utilise avec une orientation vers le haut. La connexion reste en place grâce au poids propre de la barre en acier. Etant donné que cette version n’utilise aucun rappel élastique, la barre d’attelage doit être rabattue manuellement.
En raison des fortes contraintes en traction lors du transport, les profilés 8 80x40 conviennent parfaitement à la construction du cadre du chariot.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Line: LPS | Drawbar length: 574 | Drawbar width: 202 | Thickness: 6 | Self-lifting: ✓ | |
| Line: 8 | Drawbar length: 650 | Drawbar width: 313 | Thickness: 8 | Self-lifting: ✓ | |
| Line: 8 | Drawbar length: 650 | Drawbar width: 313 | Thickness: 8 | Self-lifting: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Numéro du tarif douanier
73269098