Bras support moniteur, réglable en hauteur


Variante sélectionnée
Bras support moniteur HD, réglable en hauteur, 4 articulations (0.0.731.31)
Bras support moniteur HD, réglable en hauteur, 4 articulations
0.0.731.31
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 bras pour écran, 4 articulations, GD-AL
1 guide-câble
1 adaptateur Vesa 75 et 100
1 adaptateur de profilé
Éléments de fixation

Remarque technique

The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.

Propriétés

Référence0.0.731.31
LignePostes de travail
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 2,17 kg
Unité de livraison1 kit
Capacité de charge maximaleM = 8-20 kg

Description

Le bras support moniteur HD, réglable en hauteur, 4 articulations, permet d’orienter les grands écrans de manière ergonomique, sûre et peu encombrante, avec une liberté totale, même avec un PC intégré ou en combinaison avec un support de clavier ou un support client léger. Le bras articulé robuste, équilibré par un ressort à gaz, peut supporter des écrans d’un poids total de 8 à 20 kg.
Le bras support moniteur peut être fixé aussi bien dans une rainure horizontale que verticale 8. Les câbles sont dissimulés de manière sûre jusqu’à l’écran.
Des fixations supplémentaires, telles que le support de clavier pour bras support moniteur (0.0.722.03) ou le support client léger (0.0.693.79), peuvent être montées entre le bras support moniteur et le raccordement VESA. Les solutions peu encombrantes créent un environnement de travail ordonné et fonctionnel.

Instructions de montage

Le raccordement VESA standard (VESA 75 et 100) du bras support moniteur item se monte à l’arrière de l’écran plat.

Variantes

Tri par

Number of joints:  4Load:  max. 10 kg
Number of joints:  5Load:  max. 10 kg
Number of joints:  4Load:  max. 20 kg
Number of joints:  5Load:  max. 20 kg

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
85299096