Bras articulés, réglables en hauteur


Variante sélectionnée
Bras articulé, réglable en hauteur 3 articulations (0.0.723.67)
Bras articulé, réglable en hauteur 3 articulations
0.0.723.67
Voir tous

Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 bras articulé, GD-Al
Eléments de fixation

Propriétés

Référence0.0.723.67
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 2,07 kg
Unité de livraison1 kit
Capacité de charge maximaleM = 2-10 kg

Description

Le bras articulé, réglable en hauteur, 3 articulations, permet par un ressort à gaz réglable et des articulations à friction le positionnement ergonomique en trois dimensions des outils, du matériel et des informations.
La plaque d’adaptation universelle permet de fixer des solutions en profilés à rainure 8 et des composants de la gamme des postes de travail item.
Le bras articulé est utile pour les applications qui nécessitent un alignement rapide et précis des outils, lampes et autres accessoires dans l’espace.
Les accessoires de poste de travail, tels que le support d’ordinateur portable (0.0.722.74), peuvent être fixés directement au bras articulé. On obtient une plateforme de travail flexible pour aligner des moyens de travail individuellement dans l’espace de préhension et pour les placer à l’extérieur de l’espace de processus lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Variantes

Tri par

Number of joints:  3
Number of joints:  4

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
85299096