Bandes PVC


Variante sélectionnée
Bande PVC 200x2, rouge transparent (0.0.731.87)
Bande PVC 200x2, rouge transparent
0.0.731.87
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.731.87
Avec protection ESDNon
Poidsp = 496 g/m
Dureté80 Sh A
Unité de livraison1 rouleau long. 50 m
MatériauxPVC
Couleurrouge transparent

Description

La bande PVC 200x2, rouge transparent convient à la fabrication de rideaux à lamelles offrant une protection contre les rayons UV et les arcs électriques conformément à la norme DIN EN ISO 25980. La fixation des lamelles de 2 mm d’épaisseur s’effectue à l’aide du support de lamelles 8 PA 1-2 mm (0.0.721.71) dans une rainure 8.
La bande PVC 200x2 est disponible en coupe ou en rouleau de 50 mètres à découper à la longueur souhaitée.
Remarque : la longueur et le nombre de bandes PVC ainsi que la mesure du chevauchement peuvent être calculés à l’aide des instructions de montage.
La bande PVC 200x2, rouge transparent permet de créer des rideaux de soudure transparents avec protection UV. Conformément à la norme EN ISO 25980, les lamelles colorées qui se chevauchent contribuent à la sécurité au travail et à la protection de la santé. Le rideau à lamelles protège les personnes se trouvant à l’extérieur du poste de soudage contre les effets de l’arc lumineux et les projections de métal.
Les personnes et les chariots de transport peuvent facilement franchir la séparation semi-transparente. Grâce à la suspension individuelle dans la rainure 8, les lamelles et les supports de lamelles peuvent être remplacés de manière ciblée sans avoir à retirer les baguettes complètes.

Instructions de montage

Les bandes de PVC peuvent être coupées à la longueur voulue à l’aide d’un cutter.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 4000Colour:  transparent transparent
Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  transparent transparent
Delivery unit:  Cut-offLength:  200 ... 4000Colour:  Red, transparent
Delivery unit:  RollLength:  50000 Colour:  Red, transparent

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Numéro du tarif douanier
39204390