Répartiteur capteur/actionneur M12 3P 6 emplacements codés A, noir
0.0.725.69
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.725.69 |
|---|---|
| Tension de service | 30 V DC |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 656 g |
| Longueur de câble | 5 m |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Couleur | noir |
Description
La boîte de distribution dispose d’une extrémité de ligne libre. La connexion au contrôleur de bande LED RGB multisegment DIN/AIN 24V DC nécessite la fiche de raccordement M12 8P (0.0.724.19).
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85444290