Poulie de renvoi
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 poulie de renvoi, St
2 roulements rainurés à billes DIN 62203
Propriétés
Référence | 0.0.705.18 |
---|---|
Ligne | FT |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 1,678 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Etat de livraison | prémonté |
Description
Variantes
Tri par
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 80 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 120 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 160 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 200 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 240 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 320 mm | |
Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 400 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 80 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900
Poulie de renvoi
Sur demande