Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.699.97 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 347 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
31231317
UNSPSC 9.0
31231317
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76082081