Système de tiroirs, profilé avant H66 avec barre de poignée
Variante sélectionnée

Système de tiroirs, profilé frontal H66 à poignée baguette, naturel
0.0.721.57
0.0.721.57
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.721.57 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 1,46 kg/m |
Force max. | Fmax. = 450 N |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couleur | naturel |
Description
Le profilé frontal dispose d’une poignée baguette continue en aluminium. Un creux est prévu pour des étiquettes en papier d’une hauteur de 24 mm.
L3 / L4 = dimension de découpe des profilés de tiroir
L5 / L6 = surface utile
L7 = dimension de découpe du profilé frontal
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Numéro du tarif douanier
76042100
Système de tiroirs, profilé avant H66 avec barre de poignée
Variante sélectionnée

Système de tiroirs, profilé frontal H66 à poignée baguette, naturel
0.0.721.57
0.0.721.57
* Indication obligatoire