Séparateur 6 chariot D37-32

0.0.724.75

* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 unités de déblocage 6 chariot D37-32
1 plaque D9,8-80 D18, acier zingué
2 bagues entretoises D9,5 H2,5 B6,5, Al
2 Rondelle à trou 6,4-DIN 440, acier zingué
2 écrous hexagonaux M6-ISO 4035, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M6x12-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.724.75
LigneLigne D30
Ligneligne 6
Avec protection ESDOui
Poidsp = 1,35 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Le séparateur 6 chariot D37-32 permet la libération séquentielle de chariots individuels dans le système de convoyage suspendu item.
Le séparateur arrête la progression des chariots sur le profilé rail coulissant 6 30x30-80 (0.0.712.90). S’il est déclenché à l’aide d’un câble Bowden ou d’une poulie, un seul chariot peut passer, respectivement.
Le séparateur utilise deux ressorts de rappel. Pour réduire la force de déclenchement nécessaire, il est possible de retirer le premier ressort dans le direction de marche.
On peut modifier le séparateur 6 chariot D37-32 pour laisser passer deux ou plusieurs chariots à la fois. A cet effet, la plaque de liaison fournie est remplacée par une tige filetée M6 (0.0.709.42) avec des articulations d’angle M6 (0.0.701.13).
Une fois relié, le groupe de chariots est libéré dans son ensemble entre les deux composants du séparateur.

Instructions de montage

Le séparateur 6 chariot D37-32 est composé de deux modules qui sont accouplés par la plaque fournie. Tout d’abord, les deux modules sont fixés au profilé rail coulissant. Ensuite on installe la plaque.
Le logement câble Bowden M6 (0.0.724.81) est tout indiqué pour actionner le séparateur à l’aide d’un câble Bowden. Il règle la bonne distance par rapport au profilé rail coulissant.
S’il s’agit de séparer plus d’un seul chariot, les deux modules du séparateur 6 chariot D37-32 sont à fixer au profilé rail coulissant avec l’espacement voulu. Dans ce cas, les modules sont reliés ensemble par une tige filetée M6 (0.0.709.42) au lieu de la plaque de liaison fournie.
Le raccordement de la tige filetée au levier est réalisé à l’aide des articulations d’angle M6 (0.0.701.13).

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Numéro du tarif douanier
73269098