Serrure à mortaiser 40/9mm

0.0.711.45


Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 serrure à mortaiser 40/9mm, acier inox mat
1 gâche, acier inox mat
6 vis de fixation, acier inox
3 écrous 8 Zn M5
3 vis à tête fraisée M5x14 TX25-ISO 14581, inoxydables

Propriétés

Référence0.0.711.45
Avec protection ESDNon
Poidsp = 692 g
Unité de livraison1 kit

Description

La serrure à mortaiser 40/9mm est une unité de fermeture composée d’une serrure, d’une gâche et du matériel de fixation. La garniture de poignée 9 mm (0.0.711.15) est à ajouter. La serrure à mortaiser est compatible avec les cylindres profilés doubles 30/30, tels que le cylindre de serrure DZ 30/30 (0.0.716.90).
Pour la mise en place de la serrure et de la gâche, les profilés récepteurs sont à fraiser en conséquence.
Vous trouverez les dimensions de raccordement exactes dans la notice de montage.
La serrure est fixée dans le profilé porte 8 103x40 (0.0.706.51). Le sens de l’ouverture peut être modifié en inversant le loquet. La gâche se fixe au profilé cadre porte 8 31x20 (0.0.707.73).
Le système de porte de passage d’item est basé sur des composants coordonnés créés pour des solutions de porte hautement fonctionnelles. Les composants sont disponibles individuellement, mais aussi sous forme de solution de porte standard ou configurable.
La porte terminée peut être combinée avec des cadres extérieurs en profilés 8 (standards et légers). De plus, elle peut s’ouvrir dans les deux sens et dispose d’un joint périphérique.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
Numéro du tarif douanier
83013000