Attache cadre pancarte


Variante sélectionnée
Attache cadre pancarte 8 pivotante ESD, noir (0.0.700.87)
Attache cadre pancarte 8 pivotante ESD, noir
0.0.700.87
Voir tous

Données techniques

Système de poste de travail
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.700.87
LignePostes de travail
Avec protection ESDOui
Poidsp = 3,6 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPOM
Couleurnoir

Description

L’attache cadre pancarte 8 pivotante est destinée à fixer des cadres pancartes item sur ou entre des profilés 8. Elle s’enclenche n’importe où sur le cadre pancarte. Sa tête pivotante permet la fixation coudée d’une pancarte sur deux profilés.
L’attache cadre pancarte est assortie aux différents cadres pancartes item et est toujours à utiliser par paires.
L’attache cadre pancarte 8 pivotante ESD remplit la même fonction mais dans une version à protection ESD.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8Farbe:  grau grauESD-sicher:  X
Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 
Baureihe:  LPSFarbe:  grau grauESD-sicher:  X
Baureihe:  LPSFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 11.0
21109090
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39269097