Attache cadre pancarte


Variante sélectionnée
Attache cadre pancarte D30 pivotante, gris semblable RAL 7042 (0.0.700.23)
Attache cadre pancarte D30 pivotante, gris semblable RAL 7042
0.0.700.23
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Support universel D30/D6-3, POM, gris
1 Agrafe de cadre pancarte, POM, grise

Propriétés

Référence0.0.700.23
LigneLigne D30
Avec protection ESDNon
Poidsp = 3,9 g
Unité de livraison1 pce
Etat de livraisonprémonté
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

Toujours bien en vue ! L’attache cadre pancarte D30 pivotante et le crochet D30-36 pivotant permettent de fixer des cadres pancartes d’item sur un tube profilé D30, également en version à protection ESD.
L’attache cadre pancarte D30 pivotante trouve sa place n’importe où sur le cadre pancarte. Ensuite, le cadre est clipsé sur un cran de profilé. Il est ainsi possible d’installer des pancartes entre ou sur des tubes profilés. La liaison pivotante permet également un agencement en diagonale.
Le crochet D30-36 sert à la fixation suspendue sous un tube profilé avec le crochet de suspension de pancarte (0.0.700.75) et la chaîne 1,8x12 (0.0.701.38).
Note : Les attaches cadre pancarte D30 sont à utiliser par paires.

Variantes

Tri par

Line:  8Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Line:  8Colour:  Black BlackESD-safe: 
Line:  LPSColour:  Grey GreyESD-safe:  X
Line:  LPSColour:  Black BlackESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39269097