Chariot de transport
Données techniques
Étendue de la livraison
1 SystemMobile sans roulettes pivotantes, Hauteur 680 mm
1 Plateau à réglage d’inclinaison, surface utile 600 x 400 mm
Propriétés
| Référence | 0.0.652.68 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 16,5 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Sur le SystemMobile S41T, un ressort à gaz permet un réglage de la hauteur de 680 à 1025 mm. La capacité de charge du plateau est de 300 N (le ressort à gaz assiste la course avec une force de 200 N). Les SystemMobiles S41M et S41H ont une hauteur de travail fixe de 680 ou 950 mm respectivement.
Les SystemMobiles S sont également disponibles en version ESD.
Note : Au moment de commander un cadre de SystemMobile, pensez à choisir également les roulettes pivotantes adaptées à votre application.
Variantes
Tri par
| Nutzfläche: 610x410 mm | Arbeitshöhe: Variabel | |
| Nutzfläche: 610x410 mm | Arbeitshöhe: 680 | |
| Nutzfläche: 610x410 mm | Arbeitshöhe: 950 | |
| Nutzfläche: 800x600 mm | Arbeitshöhe: Variabel |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Numéro du tarif douanier
76109090