Unité linéaire KGT 6 60 P20
0.0.706.00
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.706.00 |
|---|---|
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Non |
| Inertie, polaire | It = 1,23 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 28,09 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 43,46 cm4 |
| Masse totale | m = m1 + H * m2 |
| charge de service maximale | Fx max = 1 000 N |
| Force maximale dans la direction y | Fy max = 2 000 N |
| Force maximale dans la direction z | Fz max = 2 000 N |
| Poids | p = 3,253 kg |
| Poids | p = 4,67 kg/m |
| Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) | mlz = 0 kg/m |
| Efficacité | . = 0,9 |
| Vitesse maximale | jusqu’à 1 m/s |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 3,253 kg |
| Masse par mm de course | m2 = 4,24 g/mm |
| accélération maximale | amax = 15 m/s2 |
| Vitesse maximale | Vmax = 1 m/s |
| Répétabilité | . = 0,01 mm |
| Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) | J0 = 30,21 kg mm2 |
| Moment d’inertie par kg de charge utile | JN = 10,1 kg mm2/kg |
| Moment d’inertie par mm de course | JH = 43,1 kg mm2/m |
| Course max. | Hmax = 2 600 mm |
| Couple d’entraînement maximal | . = 3,7 Nm |
| Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 15 Nm |
| Couple maximal sur l’axe y | My max = 120 Nm |
| Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 120 Nm |
| Couple de friction | . = 0,2 Nm |
| Marge de sécurité | smin = 26 mm |
| Portée maximale pour Fy | . = 850 mm |
| Portée maximale pour Fz | . = 650 mm |
| Longueur de course | h = 20 mm/tour |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 8,19 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 14,44 cm3 |
Description
S1: distance to the fixed bearing (13mm) + safety distance (Smin = 26mm) + n x spindle support (16mm)
S2: distance to floating bearing (11mm) + safety distance (Smin = 26mm) + n x spindle support (16mm)The safety distance of 26mm is in all variants the free area, in which e.g. during the reference motion procedure is driven.
Pour les applications à trajet long, des appuis de broche en ligne assurent un fonctionnement régulier et précis sans perte de dynamique. Un codage mécanique sur la face intérieure de l’axe sert à un soutien parfait de la broche de forme spéciale pour chaque course et chaque position de chariot.
Avec un encombrement de seulement 60x60 mm et deux rainures 6 sur les flancs latéraux, l’unité linéaire KGT 6 60 s’intègre très facilement dans les structures. Le pas de vis de 20 mm par tour permet d’atteindre une vitesse allant jusqu’à 1 m/s, même pour la course maximale. L’accélération peut aller jusqu’à 15 m/s2.
Le chariot se déplace sur deux chariots linéaires avec un jeu d’inversion minimal en cas de changement de direction. On obtient donc un positionnement fiable avec une répétabilité de 0,01 mm pour une force d’avance jusqu’à 1000 N. Le puissant entraînement par vis peut également servir d’axe unique pour déplacer avec précision outils et pièces. En combinaison avec un KGT 6 60 supplémentaire et associé à d’autres unités linéaires item, l’axe de broche permet de créer des portiques précis et solides en 2D et en 3D.
Une tôle de recouvrement continue couvre l’intérieur et le protège de la saleté. La broche nécessite peu d’entretien et bénéficie d’une lubrification permanente.
Des solutions de type plug-and-play permettent de raccorder des moteurs item au format 40 mm et 60 mm sans usinage mécanique supplémentaire. Le kit d’accouplement KGT 6 60 universel est disponible pour utiliser d’autres types d’entraînement.
Le logiciel item MotionDesigner® facilite la sélection et la conception en un minimum de temps. Il réalise le système tout entier en fonction de votre tâche de transport. L’unité linéaire est fournie sous la forme d’une solution prête à installer de longueur personnalisée.
Zum Anschluß anderer Motoren mit der Baugröße 60 x 60 mm steht der Antriebssatz KGT 6 60 universal zur Verfügung.
-------------- sans appui
D = vitesse de rotation [1/min]
L = longueur de l’arbre [mm]
Vitesse de rotation maximale de la broche avec ou sans appuis de broche KGT 6 60 P 20
Les appuis de broche permettent de maintenir à peu près constante la longueur maximale de la broche en porte-à-faux. La vitesse de rotation critique de 3000 min-1 est donc constante sur toute la capacité de course possible.
Calcul de la charge
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Numéro du tarif douanier
84879090