item divider Motix
Volant de manœuvre D60 D12

Volant de manœuvre D60 D12

0.0.714.12

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.714.12
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 55 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le volant de manœuvre D60 D12 sert à l’actionnement manuel des axes linéaires avec un arbre creux D12. Il est compatible avec les unités linéaires item KGT 6 60 P20, GSF 6 60, GSF 8 40 R10 et LRE 5 D6.
Le volant de manœuvre équipé d’un bouton de manœuvre rotatif permet de transmettre un couple pouvant atteindre 3,7 Nm.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 6.0.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Numéro du tarif douanier
39269097