Arbre
* Indication obligatoire
Données techniques
Remarque technique
Dureté HRc 60 ± 2
Rugosité Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Dureté superficielle mini 0,6 mm
Circularité 5 μm, cylindricité 8 μm/1000 mm
Propriétés
| Référence | 0.0.294.01 |
|---|---|
| Diamètre | d = 14 mm |
| Propriété | brillant |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 1,21 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Acier, Cf 53, trempé rectifié |
Variantes
Tri par
| Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84831095
Arbre
* Indication obligatoire