Arbre


Variante sélectionnée
Arbre D25, brillant (0.0.350.09)
Arbre D25, brillant
0.0.350.09
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Remarque technique

Dureté HRc 60 ± 2
Rugosité Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Dureté superficielle mini 0,9 mm
Circularité 6 μm, cylindricité 9 μm/1000 mm

Propriétés

Référence0.0.350.09
Diamètred = 25 mm
Propriétébrillant
Avec protection ESDNon
Poidsp = 3,85 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAcier, Cf 53, trempé rectifié

Description

Variantes

Tri par

Type de guidage:  Arbre D6Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D6Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D10Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Matériau:  Acier (avec revêtement anticorrosion)
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier (avec revêtement anticorrosion)
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Matériau:  Acier (inoxydable)
Type de guidage:  Arbre D14Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier (inoxydable)
Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Matériau:  Acier
Type de guidage:  Arbre D25Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Matériau:  Acier

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84831095