Serrure porte coulissante
Données techniques
Étendue de la livraison
1 ensemble de fermeture, GD-Zn, gris alu semblable RAL 9006
1 boîtier de gâche, Al, gris alu semblable RAL 9006
2 clés
2 écrous V 8 St M6, zingués
2 vis Chc M6x35 DIN 912, acier zingué
2 vis Chc M6x25-DIN 912, acier zingué
2 rondelles, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.723.87 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 665 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le verrou à clé intégré assure la fermeture fiable du pêne.
L’assemblage ne donne lieu qu’à très peu de jeu entre le dormant et le vantail.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090