Connexion enfichable


Variante sélectionnée
Connecteur GST18-5 (0.0.732.14)
Connecteur GST18-5
0.0.732.14
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.732.14
Avec protection ESDNon
Poidsp = 31 g
Unité de livraison1 pce

Description

Le connecteur GST18-5 est une prise femelle à 5 broches avec conducteur neutre et conducteur de protection. La prise permet par exemple de raccorder une lampe LED avec fiche GST18-5 au réseau électrique et de la commander.
Le raccord à vis avec décharge de traction intégrée pour les câbles garantit un montage rapide et sûr. Dans le système GST18-5, la fiche et la prise se connectent automatiquement dans le bon sens.
Le système GST18-5 permet de connecter en cascade plusieurs appareils à une seule prise électrique et à un seul élément de commande. Pour connecter en parallèle toutes les lampes LED d’un plafond, les câbles d’alimentation et les boutons poussoirs sont raccordés à un connecteur GST18-5 (0.0.732.14).
Le répartiteur en T GTS18-5 (0.0.732.16) alimente la première unité LED et permet également de raccorder la lampe suivante à l’aide du câble de rallonge GST18-5 femelle-mâle 3 m (0.0.732.24).
Il est possible de connecter en parallèle jusqu’à 30 lampes LED encastrables 1200x300 (0.0.716.96).

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Aplicación:  Enchufe
Aplicación:  Acoplamiento intermedio
Aplicación:  Conector
Aplicación:  Enchufe

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85366990